??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, NPN, push-pull - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-502-M8E
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Extra Pressure
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
Taille de boîtier
M8 mm
Portée nominale
2.5 mm
Raccordement
PUR, 2 m, 3 fils
Montage
noyable
Polarité
Sortie
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 20 bar
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 68
Taille de boîtier + type de montage
M8, noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés