??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Pneumatisch vorgesteuerte Druckregler - Serie MX
Stückliste
MX2-3/8-RCP000
Serie
MX
Grösse
Anschluss (IN - OUT)
Reglerart
EINGANGSSIGNAL
Betriebsdruck
BAUART
Manometer
Durchflussrichtung
A
G3/8 mm
B
0 ÷ 12 mm
C
70 mm
G
65.0 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
Y (Piloten)
M5 mm
N
98 mm
P
10 mm
R
88 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
Gewicht
0.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen