??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Pneumatic - Capacity up to 450 lbs Each
Bill of material
WH8X2.5PNU
Part Number
WH8X2.5PNU
Wheel
Pneumatic
Wheel Diameter
英寸
Tread Width
2.80 英寸
Wheel Type
2.80/2.50-4
Air Pressure
50 psi
Tire to Rim Distance
2.50 英寸
Tire ID Core OD
4.0 英寸
Hub Length
3 1/2 英寸
Bearing Type
Precision Ball
Capacity
300 Pounds
Bore ID
1/2 英寸
Bearing ID
1/2 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型