??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Pneumatic - Capacity up to 450 lbs Each
Bill of material
WH8X2.5PNU
Part Number
WH8X2.5PNU
Wheel
Pneumatic
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
2.80 Дюйм
Wheel Type
2.80/2.50-4
Air Pressure
50 psi
Tire to Rim Distance
2.50 Дюйм
Tire ID Core OD
4.0 Дюйм
Hub Length
3 1/2 Дюйм
Bearing Type
Precision Ball
Capacity
300 Pounds
Bore ID
1/2 Дюйм
Bearing ID
1/2 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей