??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
Pneumatic - Capacity up to 450 lbs Each
Nomenclature
WH8X2.5PNU
Part Number
WH8X2.5PNU
Wheel
Pneumatic
Wheel Diameter
Pouce
Tread Width
2.80 Pouce
Wheel Type
2.80/2.50-4
Air Pressure
50 psi
Tire to Rim Distance
2.50 Pouce
Tire ID Core OD
4.0 Pouce
Hub Length
3 1/2 Pouce
Bearing Type
Precision Ball
Capacity
300 Pounds
Bore ID
1/2 Pouce
Bearing ID
1/2 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés