??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PN7014 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN7014
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PN7014: Elektronischer Druckschalter; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 M
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck; Vakuum
Bestellnummer
PN7014
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PN-016-RER14-QFRKG/US/ /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型