20333030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn43_plug-in_elbow.prj},{NB=20333030},{NAME=20333030},{CODE=20333030},{TIPO=PN43 1/4 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBEOD=1/4},{D1=1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=29,7},{L1IN=1.169},{L2=22},{L2IN=.866},{G=17,60},{GOZ=.621},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=20333030},{NNCUSTOM=PN43},{NTCUSTOM=Plug-in Elbow},{LINACUSTOM=20333030},{STEPFILE=20333030},{PNGFILE=PN43},{DWGFILE=PN43}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PN43 - Plug-In Elbow
Bill of material
20333030
Code
20333030
20333030
Type
PN43 1/4 00
PN43 1/4 00
Material
Brass Nickel Plated
Tube O.D.
1/4
1/4
D1
1/4
1/4
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
29,7
29,7
mm
L1IN
1.169
1.169
in
L2
22
22
mm
L2IN
.866
.866
in
G
17,60
17,60
g
GOZ
.621
.621
oz
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성