20300030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn40_plug.prj},{NB=20300030},{VAR0=PN40},{NAME=20300030},{CODE=20300030},{TIPO=PN40 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=1/4},{L1=25},{L1IN=.984},{G=4,50},{GOZ=.159},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=20300030},{NTCUSTOM=Plug},{LINACUSTOM=20300030},{STEPFILE=20300030},{PNGFILE=PN40},{DWGFILE=PN40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PN40 - Plug
Bill of material
20300030
VAR0
PN40
Code
20300030
20300030
Type
PN40 1/4 1/4
PN40 1/4 1/4
Material
Brass Nickel Plated
D1
1/4
1/4
L1
25
25
mm
L1IN
.984
.984
in
G
4,50
4,50
g
GOZ
.159
.159
oz
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성