20160040
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn2620-20union.prj},{NB=20160040},{CODE=20160040},{TYPE=PN26 5/16 5/16},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=5/16},{DTUBO2=5/16},{D1=},{D1IN=},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=},{D3IN=},{L1=34},{L1IN=1.339},{L2=},{L2IN=},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{CH=},{CHIN=},{CH2=},{CH2IN=},{G=18,00},{OZ=.635},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=20160040},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\PN_Line_-_Push-in_Fittings,_Inch-NPT\\PN26 - Union\\PN26.csv},{NNCUSTOM=PN26},{NTCUSTOM=Union},{LINACUSTOM=20160040},{STEPFILE=20160040},{PNGFILE=PN26},{DWGFILE=PN26}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PN26 - Union
Bill of material
20160040
Code
20160040
20160040
Type
PN26 5/16 5/16
PN26 5/16 5/16
Material
Brass Nickel Plated
Øe Tube
5/16
5/16
Øe Tube2
5/16
5/16
D2
14
14
mm
D2IN
.551
.551
인치
L1
34
34
mm
L1IN
1.339
1.339
인치
G
18,00
18,00
g
OZ
.635
.635
oz
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성