??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PN26 - Giunzione intermedia
Lista materiale
20160040
Codice
Tipo
Materiale
Ottone nichelato
Øe Tubo
Øe Tubo2
D2
mm
D2IN
Pollici
L1
mm
L1IN
Pollici
G
g
OZ
oz
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
Pressione di esercizio (max)
20 bar
Pressione di esercizio (max)
290 psi
Tenuta al vuoto
-99 kPA
Tenuta al vuoto
29" Hg
Conformità
Senza silicone
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD