??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN016A - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PN016A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PN016A: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi;
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -20...60 °C; IP 65; Relativdruck
Bestellnummer
PN016A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели