카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PN016A
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_020/pn016a.prj},{NB=PN016A},{BN=PN016A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/39/ad/pc_pn004axx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/39/ad/pc_pn004axx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PN016A: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; },{DESCLONG=Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -20...60 °C; IP 65; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN016A - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PN016A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PN016A: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi;
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,3 psi; 0...250 kpa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -20...60 °C; IP 65; Relativdruck
Bestellnummer
PN016A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성