??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN014A - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PN014A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PN014A: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -20...60 °C; IP 65; pression relative; vide
Bestellnummer
PN014A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PN-010-RBR14-QFPKG/US/3D /V
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
10.0