??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Stückliste
HARTING 09456000320
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09456000320
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 500 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 500 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Herstellertypbezeichnung
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0320
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
154
Datenkabel (Cu) vorhanden
Ja
Herstellerprodukttyp
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 500 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 500 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Datenkabel (LWL) vorhanden
Nein
Energiekabel vorhanden
Nein
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft