AR46SMKD-N5-1
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AR series DC power supply
Built-in Positioning Function Type
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series_dc/built_in_controller_type/pn_dc_b_in.prj},{NB=AR46SMKD-N5-1},{CNSX=AR46SMKD-N},{XX=42},{V=2.000},{SN=AR series DC Power Supply Input},{TYPE=PN Geared type with Electro-magnetic Brake},{SM=42},{LC=6},{SHAFT=Electromagnetic Brake Type},{SH1=with Brake},{VT=24/48 VDC},{GT=PN Geared},{GR=5},{CL=1},{CNSX1=AR46MA-},{GEARHEAD=42},{MOTOR=421},{PPATH=../pulse_input_package/pn_dc_parts/ar_pn_dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
PN Geared type
Bill of material
AR46SMKD-N5-1
Product Name
AR46SMKD-N5-1
AR46SMKD-N5-1
Series Name
AR series DC Power Supply Input
Type
Electromagnetic Brake Type
Electromagnetic Brake Type
Motor Frame Size
42
42
mm
Motor Case Length
6
6
Motor Shaft Type
Electromagnetic Brake Type
Electromagnetic Brake Type
Power Supply Voltage
24/48 VDC
Gear Ratio
5.000
7.200
10.000
5.000
7.200
10.000
Cable Length
1
2
3
None
1
2
3
None
m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성