??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
PN型 - プラグ
部品表
S33PN STEEL
製品型式
S33PN STEEL
製品番号
CA84593
相手側ホースサイズ
内径Φ5 mm
本体材質
鋼鉄
質量
57 g
L
(54.5) mm
C
25.5 mm
H1 (2面幅)
六角17
H2 (2面幅)
六角19
ΦB
4.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)