PMXYKS8
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
15_cn
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/15_cn/pmxyks_asmtab.prj},{NB=PMXYKS8},{MAT=P},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{S=5},{E=1.5},{L=43.5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.7},{SWW1=8},{SWW2=13},{L6=4.000},{W=3.500},{D2=3.200},{D3=4.000},{C=0.300},{L7=0.400},{R2=2.500},{PPATH=pmxyks/pmxyks_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXYKS, SMXYKS - 【절약형】인덱스 플런져 레스트 포지션형 잠금 너트 붙이- 일반 나사형
BOM
PMXYKS8
형번
PMXYKS8
PMXYKS8
재질
SUM23
SUS303
SUM23
SUS303
M
8
8
피치
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
D1
9.2
9.2
mm
B
5
5
mm
S
5
5
mm
E
1.5
mm
L
43.5
43.5
mm
L선택
16
16
mm
L2
6.0
6.0
mm
L선택
14
14
mm
L선택
4.0
4.0
mm
L선택
9.7
9.7
mm
Sw1
8
8
mm
Sw2
13
13
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성