PMXYK8M
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxyk_asmtab.prj},{NB=PMXYK8M},{MATK=Nylon 6 (Mat Black)},{MATB=12L13 Carbon Steel},{STB=Trivalent Chromate},{MATS=304 Stainless Steel},{MATP=303 Stainless Steel},{MATLN=1045 Carbon Steel},{STLN=Trivalent Chromate},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{SMIN=5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L4=4.0},{L5=9.5},{L5A=5.5},{SW1=8},{SW2=13},{LMIN=5},{LMAX=24},{ATT=9.0},{A=3.5},{PPATH=pmxa_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXYK - 인덱스플런저 - 일반나사나사-타입-레스트포지션타입
BOM
PMXYK8M
부품No.
PMXYK8M
PMXYK8M
노브 재질
나일론 6 (무광택 흑)
본체 재질
SUM22L
본체의표면처리
3가크로메이트
핀재질
SUS304
스프링 재질
SUS303
고정용 너트 재질
S45C
잠금너트표면처리
3가크로메이트
M
8
8
피치 일반나사
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
D1
9.2
9.2
mm
B
5
5
mm
S 최소
5
5
mm
L
43.5
43.5
mm
L선택
16
16
mm
L선택
14
14
mm
L선택
4.0
4.0
mm
L선택
9.5
9.5
mm
Sw1
8
8
mm
SW2
13
13
mm
최소 하중
5
5
N
최대 하중
24
24
N
질량
16
16
g
허용억압토크
9.0
9.0
N/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성