PMXSB8bb
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxsb_b.prj},{NB=PMXSB8bb},{THREAD=C},{MATK=Nylon 6},{MATMB=1045 Steel},{STMB=BO},{MATP=303 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{M=8},{D=20},{D1=14.5},{S=5},{B=5},{L=25},{L1=5},{SW=13},{R=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXSB, PMXSM, PXSB, PXSM_b - 컴팩트인덱스플런저-리턴타입
BOM
PMXSB8bb
부품No.
PMXSB8b
PMXSB8b
나사부
일반나사
Fine
일반나사
Fine
노브 재질
나일론6
본체 재질
S45C
본체표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
핀 부 재질
SUS303
스프링 재질
SUS304 - WPB
M
8
8
D
20
20
mm
D1
14.5
14.5
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
25
25
mm
L선택
5
5
mm
SW
13
13
mm
R
3.0
3.0
mm
최대하중
2.5
2.5
N
최대하중
6.0
6.0
N
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성