PMXPB10shaft
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxpb_s.prj},{NB=PMXPB10shaft},{TPS=CT},{MATB=Nylon 6 (Black)},{MATSH=Polyacetal (White)},{MATMB1=1045 Steel},{STMB1=B},{MATMB2=Nylon 6 (Black)},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=10},{D=9},{D1=16.1},{D2=19.6},{D3=10},{S=5},{B=5},{L=47.5},{L1=18},{L2=7},{L3=24.0},{L4=6},{S1=5.5},{SW1=14},{SW2=17},{R=3.0},{LOMIN=2.2},{LOMAX=3.0},{MB=12.0},{CH=0.8},{HB=3.00},{WB=4.5},{ALPHA=45},{R0=0.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXPB, PMXPM,PXPM,PXPB_shaft - 맞춤핀식인덱스플런저
BOM
PMXPB10shaft
형번
PMXPB10
PMXPB10
Thread Pitch Selection
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
버튼재질
Nylon 6 (Black)
샤프트재질
Polyacetal (White)
본체1재질
1045 Steel
본체1표면처리
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
본체2재질
Nylon 6 (Black)
핀 부 재질
1045 Steel
핀 경도
HV500~600
핀부표면처리
Black Oxide
mm
스프링 재질
304 Stainless Steel-WPB
고정용 너트 재질
SWCH
잠금너트표면처리
Black Oxide
M
10
10
D
9
9
mm
D1
16.1
16.1
mm
D2
19.6
19.6
mm
D3
10
10
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
47.5
47.5
mm
L선택
18
18
mm
L2
7
7
mm
L선택
24.0
24.0
mm
L선택
6
6
mm
S1
5.5
5.5
mm
Sw1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
R
3.0
3.0
mm
최소 하중
2.2
2.2
N
최대 하중
3.0
3.0
N
HB
3.00
3.00
mm
WB
4.5
4.5
mm
ALPHA
45
mm
R0
0.50
0.50
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성