국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PMK58-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pmk58.prj},{NB=PMK58-B},{CODE=PMK58},{TYPE=Test type higher order},{MAT1=BECU},{MAT2=PHBZ},{MAT3=SUS304},{SUR=Gold Plating},{TONS=PSK58-VC,PSK58-V},{OPT=B},{OPTPOOL=B,D,E,F3},{MIN=1.00},{MAX=40±20%},{TAT=1},{CON=150},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PMK58 - Probe ?¡è High-order test type minimum installation center distance 1.0mm
Bill of material
PMK58-B
Code
PMK58
mm
Type
High-order test type
mm
Needle shaft
Beryllium copper
mm
Inner tube
brass
mm
spring
SUS304
mm
Surface treatment
Gold plating
mm
Optional needle sleeve
PSK58-VC,PSK58-V
mm
Needle shape
B
D
E
F3
B
D
E
F3
mm
Minimum installation distance (mm)
1.00
mm
2/3 stroke elastic force (g)
40±20%
Rated current (A)
1
A
Contact resistance
150
mΩ
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성