??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PMK58 - 探针·高阶测试型最小安装中心距1.0mm
明细表
PMK58-B
代码
PMK58 mm
类型
高阶测试型 mm
针轴
鈹铜 mm
内管
黄铜 mm
弹簧
SUS304 mm
表面处理
镀金 mm
可选针套
PSK58-VC,PSK58-V mm
针轴形状
mm
最小安装距离(mm)
1.00 mm
2/3行程弹力(g)
40±20%
额定电流
01 (锡青铜) A
接触阻值
150
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型