??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
PMI360DV-F130-3E2-V15 - Induktive Positioniersysteme (PMI)
Stückliste
PMI360DV-F130-3E2-V15
Produktbild
MANUID
PMI360DV-F130-3E2-V15
Kurzbeschreibung
Ind. Winkelmesssystem PMI360DV-F130-3E2-V15
EAN
4050143028115
Herstellertypbezeichnung
PMI360DV-F130-3E2-V15
max. Versorgungsspannung
30 V
min. Versorgungsspannung
18 V
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Breite des Sensors
76.5 mm
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
120 mm
Höhe des Sensors
26.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.081
WIDTH
0.139
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
9031 8020 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen