??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
PMI210-F110-IU-V1 - Induktive Positioniersysteme (PMI)
Stückliste
PMI210-F110-IU-V1
Produktbild
MANUID
PMI210-F110-IU-V1
Kurzbeschreibung
Ind. Positionsmesssystem PMI210-F110-IU-V1
EAN
4050143019830
Herstellertypbezeichnung
PMI210-F110-IU-V1
Nennmessbereich
210 mm
max. Versorgungsspannung
30 V
min. Versorgungsspannung
18 V
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Breite des Sensors
41 mm
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
250 mm
Höhe des Sensors
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.640
LENGTH
0.318
WIDTH
0.060
DEPTH
0.058
Zolltarifnummer
9031 8020 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen