??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
PMI14V-F166-2E2-1M-V15 - Induktive Positioniersysteme (PMI)
Stückliste
PMI14V-F166-2E2-1M-V15
Produktbild
MANUID
PMI14V-F166-2E2-1M-V15
Kurzbeschreibung
Ind. Positionsmesssystem PMI14V-F166-2E2-1M-V15
EAN
4050143043675
Herstellertypbezeichnung
PMI14V-F166-2E2-1M-V15
Nennmessbereich
14 mm
max. Versorgungsspannung
30 V
min. Versorgungsspannung
18 V
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
Breite des Sensors
30 mm
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
39 mm
Höhe des Sensors
17.7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.125
WIDTH
0.125
DEPTH
0.008
Zolltarifnummer
9031 8020 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen