??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PMA - 弹簧柱塞 六角螺栓型
Bill of material
PMA-M12-L25
Bestellnummer
代号
CODE1
类型1
轻载型
类型2
主体材质
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
球头材质
SUJ2
球头硬度
55HRC~
弹簧材质
SWP-B
调整环材质
SUS304
可使用温度
-30~80℃
M
mm
L
mm
d
mm
S
mm
A
mm
B
mm
B1
mm
(C)
mm
E
mm
H
mm
L1
mm
min.PMA·PNA许用载荷
N
max.PMA·PNA许用载荷
N
min.PMM·PNM许用载荷
N
max.PMM·PNM许用载荷
N
PDF
pma.pdf
AZ
PPATH
pma/pma3.prj
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей