PM4H-YMS3A-A140-B200-T15-F100-G170-N8-L50
Misumi
誘명꽣
57_robot_parts
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/57_robot_parts/pm_yms.prj},{NB=PM4H-YMS3A-A140-B200-T15-F100-G170-N8-L50},{TFM=YMS3A},{NH=4H},{A=140},{B=200},{T=15},{F=100},{G=170},{HS=N},{N=8},{Z=0},{L=50},{ALT1=},{ALT2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PM4H-YMS2A, PM6HV-YMS2A, PM6HP-YMS2A, PM8H-YMS2A, PM4H-YMS3A, PM6HV-YMS3A, PM6HP-YMS3A, PM8H-YMS3A, PM4H-YMS4A, PM6HV-YMS4A, PM6HP-YMS4A, PM8H-YMS4A, PM4H-YMS5A, PM6HV-YMS5A, PM6HP-YMS5A, PM8H-YMS5A - Robot Plate - Yamaha
BOM
PM4H-YMS3A-A140-B200-T15-F100-G170-N8-L50
Part Number
PM4H-YMS3A-A140-B200-T15-F100-G170-N8-L50
PM4H-YMS3A-A140-B200-T15-F100-G170-N8-L50
Top Face Machining
YMS3A
YMS3A
Plate hole processing type
4 holes (4H)
6 holes (6H vertical)
6 holes (6H parallel)
8 holes (8H)
4 holes (4H)
6 holes (6H vertical)
6 holes (6H parallel)
8 holes (8H)
Plate length A specified 1 mm unit
mm
값 입력 A
Plate length A specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
확인
Plate width B specified 1 mm unit
mm
값 입력 B
Plate width B specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
확인
Plate thickness T selection
15
20
15
20
mm
Bolt pitch in the length direction F Specified 1 mm unit
mm
값 입력 F
Bolt pitch in the length direction F Specified 1 mm unit
mm
cm
inch
ft
확인
Bolt pitch in the Width direction G Designated 1 mm unit
mm
Plate hole type
Through hole
Counterbore hole
Through hole
Counterbore hole
Through hole bolt Nominal diameter N
8
10
8
10
Counterbore hole bolt Nominal diameter Z
0
0
First axis position in the plate specified L 1 mm unit
mm
Add 2 Dowel Hole on Front side for Positioning
Not applicable
Not applicable
Add 2 Dowel Hole on Left and Right side for Positioning
Not applicable
Not applicable
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성