目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PM1717
ifm electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_030/pm1717.prj},{NB=PM1717},{BN=PM1717},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/42/d5/pc_pm1704ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/42/d5/pc_pm1704ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PM1717: Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1600 mbar; -1,45...23},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1600 mbar; -1,45...23,21 psi; -10...160 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PM-1,6-REA01-E-ZVG/US},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PM1717 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1717
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PM1717: Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1600 mbar; -1,45...23
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1600 mbar; -1,45...23,21 psi; -10...160 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
Bestellnummer
PM1717
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PM-1,6-REA01-E-ZVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型