??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electromechanical
Description
PM-FAL, PM-FBL, PM-FCL - P Series Servo Motors
Bill of material
PM-FALR5AM8N
Part No.
PM-FALR5AM8N
Series
P Series
Motors
Frame Size
Shaft Power
Rated Speed (Winding)
Encoder
Shaft
Brake
OW
40 mm
OH
60 mm
OL
103.2 mm
L
78.2 mm
N
30 mm
W
32.5 mm
D
8 mm
F
5 mm
M
23 mm
S
25 mm
LB
2.5 mm
KW
0 mm
KH
0.0 mm
KD
0 mm
KL
0.0 mm
P
0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей