You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Сертифицированные каталоги
По категориям
По странам
По стандартам
Поддерживаемые языки каталога:
English
English
Информация о печати качества
Каталог: Amphenol Sine Systems
Создано: 277.02.2018
Особые характеристики каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
RT0W6106PNH03SS
Amphenol Sine Systems
Ecomate - Circular Plastic Connectors
EcoMate RSSM - Rugged Superior Seal Metal Connectors
Powered by
Выбор CAD модели
{amphenolsine/ecomate/ecomate_rssm/rt0w6106pnh03ss.prj},{NB=RT0W6106PNH03SS},{PN=RT0W6106PNH03SS},{DSC=Plug, 6 Position, Shell Size 10, Silicone Seal, Pin},{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/RT0W6106PNH03SS-Plug-Pin-with-silicone-seal-IP69k_p_8725.html},{X=8.22},{THR=0.56250000},{D=20.00},{L=31.90},{TEETH=60},{D2=21.80},{D22=22.00},{FLAT=13.00},{T=0.10},{I=10.400}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Sine Systems
Description
Plug, Size 10, RT0W6106PNH03SS - ECOMATE, Plug, 6 Position, Shell Size 10, Silicone Seal, Pin
Bill of material
RT0W6106PNH03SS
Part No.
RT0W6106PNH03SS
Description
Plug, 6 Position, Shell Size 10, Silicone Seal, Pin
More Product Information
Link to Product Page
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD