??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Plug-in Profil 6.9 / 6 - 4
明细表
092065
Part #
092065
A
18.0 mm
B
11.8 mm
C
6.9 mm
Profile
l / l / B
for Panel
2 - 4 mm / 4 - 6 mm / 4 (5*) mm
Slot
8 / 10 / 10
Weight
70 g/m
Customs Tariff Number
40082900
ID #
100306
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型