??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Plug-in Profil 4.7 / 4 - 2
明细表
092066
Part #
092066
A
14 mm
B
7 mm
C
4.7 mm
Profile
l/l
for Panel
4 - 6 mm/ 6 - 7 (8*) mm
Slot
8 / 10
Weight
30.8 g/m
Customs Tariff Number
40082900
ID #
166977
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型