??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Plug-in Profil 4.2 / 6 - 4
明细表
092093
Part #
A
14.6 mm
B
10.1 mm
C
4.2 mm
Profile
l
Plug-in Profile
for Panel
2 - 4 mm/ 4-5 (6*) mm
Slot
8/10
Weight
90.0 g/m
Customs Tariff Number
40082900
ID #
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型