??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Plug-in Profil 4.2 / 6 - 4
Lista materiale
092093
Part #
A
14.6 mm
B
10.1 mm
C
4.2 mm
Profile
l
Plug-in Profile
for Panel
2 - 4 mm/ 4-5 (6*) mm
Slot
8/10
Weight
90.0 g/m
Customs Tariff Number
40082900
ID #
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD