??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Plug-in Profil 1.9 / 3 - 2
Bill of material
092063
Part #
092063
A
7.6 mm
B
6.2 mm
C
1.9 mm
Profile
l
for Panel
2 - 3 mm
Slot
5
Weight
16 g/m
Customs Tariff Number
40082900
ID #
109051
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей