??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
PLT-10 with base and connection on the same side - Solenoid valve
Bill of material
722113541100
Code
722113541100
Family
Solenoid valves series "PLT-10"
Positioning
Base and Connection on same side
Power connection
Plug-in
Through Ø
0.6 mm mm
Power
0.8 W Watt
Voltage
24VDC Volt
LED
LED
Manual control
manual monostable
Version
Standard
Manual
with
Operating pressure
3÷7 bar
Flow rate at 6
9 NI/min
TMax coil T at 24VDC
93 °C
Weight
12 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей