??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
PLT-10 with base and connection on the same side - Solenoid valve
Stückliste
722113541100
Code
722113541100
Familie
Elektroventile Reihe "PLT-10"
Position
Base and Connection on same side
Power connection
Plug-in
Durch Ø
0.6 mm mm
Power
0.8 W Watt
Spannung
24VDC Volt
LED
LED
Manuel control
manual monostable
Ausführung
Standard
Manuel
with
Operationsdruck
3÷7 bar
Flow rate at 6
9 NI/min
TMax coil T at 24VDC
93 °C
Gewicht
12 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen