??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
PLT-10 con base e connessione dallo stesso lato - Elettrovalvole
Lista materiale
722113541100
Codice
722113541100
Famiglia
Elettrovavole serie "PLT-10"
Orientamento
Base e connessione stesso lato
Connes. Elettr.
Plug-in
Ø PASS.
0.6 mm mm
Potenza
0.8 W Watt
Tensione
24VDC Volt
LED
LED
Comando Manuale
manual monostable
Versione
Standard
Manuale
con
P.esercizio bar
3÷7 bar
Portata a 6
9 NI/min
Tmax bobina a 24VDC
93 °C
Peso
12 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD