??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLS11 - 探针·精密型·最小安装中心距3.97mm
明细表
PLS11-A
代码
PLS11 mm
类型
精密性 mm
针轴
鈹铜 mm
内管
黄铜 mm
弹簧
SUS304 mm
表面处理
镀金 mm
针轴形状
mm
可选针套
PRS11-V1,PRS11-W1 mm
最小安装距离(mm)
3.97 mm
最大弹力(g)
150±20%
最大行程
6.6 mm
2/3行程弹力(g)
100±20% mm
额定电流
5 A
接触阻值
30
网址
网站连接
A1
2.000 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型