??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
PLRF+C - Side mount threaded style flange
明细表
Side mount threaded style flange PLRF+C
代码
49411
型号
PLRF+C
D
G 1 1/4
L
148.5 mm
C
117 mm
H
92 mm
d1
49 mm
d2
7 mm
H.
18 mm
h1
7 mm
F
51 mm
f1
30 mm
f2
9 mm
重量
335 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型