??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
PLRF+C - Side mount threaded style flange
Lista materiałowa
Side mount threaded style flange PLRF+C
Kod
49411
Oznaczenie
PLRF+C
D
G 1 1/4
l
148.5 mm
C
117 mm
H
92 mm
d1
49 mm
d2
7 mm
H.
18 mm
h1
7 mm
F
51 mm
f1
30 mm
f2
9 mm
EBR.
335 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD