??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
PLRF+C - Side mount threaded style flange
Lista de materiales
Side mount threaded style flange PLRF+C
Código
49411
Descripción
PLRF+C
D
G 1 1/4
l
148.5 mm
C
117 mm
H
92 mm
d1
49 mm
d2
7 mm
H.
18 mm
h1
7 mm
F
51 mm
f1
30 mm
f2
9 mm
Peso
335 g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD