??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
PLRF+C - Side mount threaded style flange
Kusovník
Side mount threaded style flange PLRF+C
Kód
49411
Označení
PLRF+C
D
G 1 1/4
l
148.5 mm
C
117 mm
H
92 mm
d1
49 mm
d2
7 mm
H.
18 mm
h1
7 mm
F
51 mm
f1
30 mm
f2
9 mm
Závaží
335 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model