??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
PLRF+C - Einfüllsieb mit Gewinde-Flansch
Stückliste
Einfüllsieb mit Gewinde-Flansch PLRF+C
Artikelnummer
49411
Beschreibung
PLRF+C
d
G 1 1/4
l
148.5 mm
C
117 mm
H
92 mm
d1
49 mm
d2
7 mm
h
18 mm
h1
7 mm
F
51 mm
f1
30 mm
f2
9 mm
Gewicht
335 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen