??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PLR2HC - Rails linéaires, type à précharge, acier inoxydable/type avec roulement/un de type standard et un de type avec dispositif de serrage
Nomenclature
PLR2HC25-160
Réf. pièce
PLR2HC25-160
Matériau du rail
EN 1.4016 l'équivalent
Matériau de la glissière
SECC
Matériau du roulement
EN 1.4125 équivalent
Matériau du boulon
EN 1.4567 l'équivalent
Matériau de la butée
Polyacétal
Matériau du dispositif de serrage (partie filetée)
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau du dispositif de serrage (embout)
Polyacétal
Traitement de surface de la glissière
Placage autocatalytique au nickel
25
L Fixe
mm
Nombre de trous de montage
2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés