??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社日本ピスコ
説明
PLLGJ
部品表
PLLGJ6-4
タイプ
PLLGJ6-4
チューブ外径
4 mm
適用継手径
6 mm
寸法
42.0 mm
寸法
34.5 mm
寸法
12.5 mm
寸法
14.9 mm
寸法
17.7 mm
質量
3.9 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)