??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PLKD - Series PLKD Clamp
Bill of material
PLKD505-1-1250B
Ident number
PLKD
Size
Design
1
Pin Style
Material Thickness
Finger Direction
Port Position
Port Fitting
Switch Option
Sensor Flag Option
Manual Finger Retract Option
Cylinder Switch Options
Position
A
0.9823 英寸
B
0.984 英寸
C
0.4829 英寸
D
0.239 英寸
E
0.075 英寸
P1
1/8 NPT
PF1
0.629 英寸
PF2
0.885 英寸
PF3
0.473 英寸
PF4
0.125 英寸
R1
0.622 英寸
R2
1.506 英寸
R3
2.128 英寸
Unit Weight
5.5 lb
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型