??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PLKD - Series PLKD Clamp
Bill of material
PLKD505-1-1250B
Ident number
PLKD
Size
Design
1
Pin Style
Material Thickness
Finger Direction
Port Position
Port Fitting
Switch Option
Sensor Flag Option
Manual Finger Retract Option
Cylinder Switch Options
Position
A
0.9823 Дюйм
B
0.984 Дюйм
C
0.4829 Дюйм
D
0.239 Дюйм
E
0.075 Дюйм
P1
1/8 NPT
PF1
0.629 Дюйм
PF2
0.885 Дюйм
PF3
0.473 Дюйм
PF4
0.125 Дюйм
R1
0.622 Дюйм
R2
1.506 Дюйм
R3
2.128 Дюйм
Unit Weight
5.5 lb
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей