??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PLKD - Series PLKD Clamp
Bill of material
PLKD505-1-1250B
Ident number
PLKD
Size
Design
1
Pin Style
Material Thickness
Finger Direction
Port Position
Port Fitting
Switch Option
Sensor Flag Option
Manual Finger Retract Option
Cylinder Switch Options
Position
A
0.9823 Pouce
B
0.984 Pouce
C
0.4829 Pouce
D
0.239 Pouce
E
0.075 Pouce
P1
1/8 NPT
PF1
0.629 Pouce
PF2
0.885 Pouce
PF3
0.473 Pouce
PF4
0.125 Pouce
R1
0.622 Pouce
R2
1.506 Pouce
R3
2.128 Pouce
Unit Weight
5.5 lb
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés