??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PLKD_M - Series PLKD Clamp
Bill of material
PLKD505-5-1250B
Ident number
PLKD
Size
Design
5
Pin Style
Material Thickness
Finger Direction
Port Position
Port Fitting
Switch Option
Sensor Flag Option
Manual Finger Retract Option
Cylinder Switch Options
Position
A
24.95 mm
B
25.00 mm
C
12.27 mm
D
6.07 mm
E
1.91 mm
P1
1/8 BSPP
PF1
16.0 mm
PF2
22.5 mm
PF3
12.1 mm
PF4
6.0 mm
R1
15.8 mm
R2
38.3 mm
R3
54.1 mm
Unit Weight
2.49 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей